Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HS6032 Commercial Washer-Extractor

HS6032 Commercial Washer-Extractor

Google-Übersetzung,

Die Hochleistungs-Waschschleuderautomaten der HS-Serie wurden entwickelt, um die Wasser-, Strom- und Gaskosten zu senken und gleichzeitig die Produktivität zu verbessern. Gewerbliche Waschmaschinen der HS-Serie bieten mehr Leistung mit weniger Arbeitskraft, natürlichen Ressourcen und Chemikalien. Die Frontlader-Waschmaschine der HS-Serie ist in Modellen mit einer Kapazität von 8 bis 110 Kilo erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummergirbau-hs6032
  • ProduktfamilieWasher-Extractors
  • ProduktgruppeHS-Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1500
  • Breite (mm)1053
  • Tiefe (mm)1294
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)680
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000638
  • ETIM-NameWashing machine
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_46_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWasher extractors
  • Klassifizierung11 21 73.26
  • Format2014TitelCommercial Washers and Extractors
  • OmniClassNummer23-21 41 41 11
  • OmniClassTitelCommercial Front Loading Laundry Washers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA