Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Greengate OXC-P - Extreme Temperature Sensors

Greengate OXC-P - Extreme Temperature Sensors

Google-Übersetzung,
Der passive Infrarot-Temperatursensor für extreme Temperaturen bietet eine gleichmäßige und stabile Abdeckung bei extremer Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit sowie bei starken Temperaturschwankungen. Die Temperaturkompensationsschaltung stabilisiert die Empfindlichkeit bei Temperaturen von -40 °C bis 52 °C. Die Umgebungslicht-Regelschaltung verhindert Fehlschaltungen durch kurzzeitige Veränderungen der Hintergrundbeleuchtung. Die Lichtwechselfunktion mit wählbarem DIP-Schalter verhindert unnötiges Einschalten der Beleuchtung nach Leistungswechseln in Anlagen mit Computersteuerung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooper-controls-extreme-temperature-oxc-p
  • ProduktfamilieGreengate
  • ProduktgruppeControls
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit