Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Greengate SPD20-MV-NO - Dual Relay Switchpack

Greengate SPD20-MV-NO - Dual Relay Switchpack

Google-Übersetzung,
Dual-Relay-Switchpacks liefern 24 VDC Betriebsspannung für alle Niederspannungs-, 24 VDC-, Greengate-Belegungsmelder und Tageslichtsteuerungen. Diese Switchpacks können eingesetzt werden, wenn zwei Stromkreise gleichzeitig gesteuert werden müssen. Ein einzelnes Switchpack kann bis zu fünf Sensoren mit Strom versorgen. Bis zu zehn Switchpacks können an einen Sensor angeschlossen werden, um mehrere Stromkreise zu steuern. Isolierte Kontakte können auch zur Steuerung von HLK-Anlagen, Schützen, Motoren usw. verwendet werden.
  • Ersetzt separate Transformatoren und Relais
  • Nulldurchgangsschaltung sorgt für erhöhte Haltbarkeit, insbesondere bei den heutigen hohen Einschaltlasten
  • Schaltbar bis zu 20 Ampere
  • Geeignet für Plenum-Installationen
  • Ausgelegt für Ballast-, Wolfram- und Motorlasten
  • Technische Spezifikation
    • Referenznummercooper-controls-spd20-mv-no
    • ProduktfamilieGreengate
    • ProduktgruppeControls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit