Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)

    WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)

    Google-Übersetzung,
    Das WaveLinx Networked Relay Panel von Cooper Lighting Solutions besteht aus Relais und 0-10-V-Dimmmodulen, die über einen Ethernet-Switch mit dem WaveLinx Area Controller verbunden sind. Die WaveLinx Networked Relay Panels sind in verschiedenen Gehäusegrößen einschließlich Notfalloptionen erhältlich und bieten eine Kapazität von bis zu 64 Verriegelungsrelais und 64 0-10-V-Dimmkanälen.
    Spezifikation
      • Factory assembled - Ready to be installed by the electrical contractor with minimal wiring and eliminating on-site panel assembly and wire termination work
      • Built-in screen with buttons - Local Panel override and status view
      • Up to 3 Pole 40A Relay with options - Control up to 480V Lighting
      • Emergency UL924 option- Multi Phase monitoring
      • Remote 0-10V dimming option - Eliminate the need to home run multiple 0-10V channels
      • Commissioning - Use existing WaveLinx mobile application to commission and control
      • Scheduling - Use WaveLinx Area Controller
      • Wallstation control - Use PRO and CAT wallstations
      • Occupancy/Vacancy control - Use PRO and CAT sensors
      • Daylight Harvesting – Use PRO and CAT sensors
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooper-controls-wavelinx-networked-relay-panel-ple
    • ProduktfamilieControls
    • ProduktgruppeWaveLinx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-09
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit