Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumiere Boca 696

Lumiere Boca 696

Google-Übersetzung,
Boca 696 ist eine kompakte LED-Bodeneinbauleuchte mit einem Durchmesser von 6-1/4 Zoll und einer Tiefe von 9,25 Zoll. Es wird standardmäßig entweder mit einer Netzspannungsoption (integrierter magnetischer 12-V-Abwärtstransformator) oder einer Niederspannungsoption (ein externer Niederspannungstransformator ist erforderlich) geliefert. Der eingebaute Transformator ermöglicht den direkten Anschluss der Leuchte an 120 V, 230 V, 240 V oder 277 V Netzspannung (bitte angeben). Die verstellbare Lampenbaugruppe bietet eine vertikale Neigung von +/- 22° und eine horizontale Drehung von 360° für präzises Uplighting, Wallwashing oder allgemeine Beleuchtung in beengten Bereichen. Entworfen für die versenkte Montage in Beton, Ziegel, Stein oder Schmutz, ist es für befahrbare Anwendungen geeignet. Die Leuchte ist auch für die versenkte Montage in Holzböden im Innen- oder Außenbereich geeignet. Verschiedene Linsen, Lamellen und Farb- oder dichroitische Filter können kombiniert werden – bis zu drei gleichzeitig – um mehrere Lichteffekte zu erzeugen. Die Boca 696 enthält das exklusive Siphon Protection System (SPS) von Lumiere, das verhindert, dass Wasser durch seine eigenen Zuleitungsdrähte in die Leuchte eindringt.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-boca-696-in-ground
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit