Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed
Corelite Bridge Metric Recessed

    Corelite Bridge Metric Recessed

    Google-Übersetzung,
    Die Bridge™ Metric LED-Einbauleuchte bietet ein traditionelles und doch modernes Design mit der neuesten Festkörperbeleuchtungstechnologie. Die leistungsstarke WaveStream™-Optik ermöglicht maximale Energieeinsparungen und optimale Beleuchtung in einer ultra-minimalistischen, flachen Einbauleuchte. Es sind zwei WaveStream-Optikoptionen verfügbar: ein vollständig einheitliches Muster und ein quadratisches Muster, das ein einzigartiges durchscheinendes Erscheinungsbild ohne Leistungseinbußen bietet. Zusätzliche Abschirmoptionen sind ebenfalls verfügbar, darunter rechteckige Perforationen, runde Perforationen und Nanoprismeneinlagen. Die Bridge ist in mehreren gängigen metrischen Größen erhältlich und mit durchdachten Optionen und einer Reihe von Architekturstilen für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten hochgradig konfigurierbar.
    Spezifikation
      • Architectural quality design and construction
      • Available in 600 x 600, 600 x 1200, 500 x 1500, and 20" x 60" versions
      • Leverages our patented WaveStream Technology with AccuAim™ optics
      • Customize the luminaire aesthetic with three optional shielding inlays
      • Up to 116 lumens per watt
      • Well-designed integral daylight/occupancy sensor options
      • L75 at 100,000 hours w/ 5 year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-corelite-bridge-metric-recessed
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCorelite
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit