Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive

    Corelite Perceive

    Google-Übersetzung,
    Die Perceive Specification-Serie verbindet subtiles Design mit einem proprietären optischen System, um visuelles Interesse zu wecken und eine angenehme Beleuchtung zu bieten. Perceive wird mit mehreren einzigartigen optischen Mustern angeboten und erzeugt die Illusion von Tiefe und verleiht jedem Raum Dimensionalität. Die Perceive-Serie ist die ideale Wahl für gewerbliche Innenräume und bietet umfassende Designflexibilität, Haltbarkeit und Steuerbarkeit.
    Spezifikation
      • Patented design with Perceive™ Technology based on cognitive science
      • Unique optical patterns add dimensionality and visual interest
      • Low-glare solutions available – UGR less than 16
      • Efficacy up to 137 lumens per watt
      • 80CRI and 90CRI options in 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT
      • Bottom surface can be wiped down for easy cleaning and maintenance
      • Options for service from below with PD Series
      • Flexible – recessed, drywall, and surface mount
      • Integrated control available - WaveLinx, WaveLinx Lite, DLVP
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-corelite-perceive
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCorelite Perceive
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-30
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit