Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights
Halo ML Flex Canless LED Downlights

    Halo ML Flex Canless LED Downlights

    Google-Übersetzung,

    Verschönern Sie Räume mit dem eleganten und modernen Design dieser hochwertigen Leuchtenserie. Markante Leuchten mit kleiner Blende und präzise gefertigten Blenden schaffen einladende, blendarme Umgebungen. Mit ML Flex können Sie Downlights, Anpassungen und Wandfluter mit Leuchten beleuchten, die über fortschrittliche Farb- und Lumen-seleCCTable™-Technologie sowie flimmerfreies Dimmen unter 5 % verfügen. Die Flex-Serie bietet optimale Beleuchtung für jeden Anwendungsbereich – ob privat oder gewerblich. Erleben Sie mit HALO ein Höchstmaß an Stil, Funktionalität und Erschwinglichkeit.

    Spezifikation
      • 1”, 2”, 3” & 4” Downlights and 3” & 4” Wall Washers
      • Canless installation means fixtures mount directly to the ceiling (no housing required); Use with canless mounting frames for new construction installations
      • Interchangeable round or square trims in either smooth or baffle with optional mud-in frames
      • Field-interchangeable TIR optics 25°, 40°, 55°, and 25° asymmetric for wall wash
      • 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K) or Field-SeleCCTable™ Dim-to-Warm: 3000K/2700K-to-1800K; 90+ CRI
      • Lumen Select (nominal): Low/Medium/High options from 100 to 1,200 lm
      • Dimming Versions: ≤5% in either phase cut LE/TE (120V) with compatible dimmers OR 0-10V (UNV 120–277V)
      • AIR-TITE, Wet location-listed, IC-rated
      • 50,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo-ml-flex-canless-led-downlights
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit