Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo Two CircuitTwo Neutral 120V 20A Track (TEK4)

Halo Two CircuitTwo Neutral 120V 20A Track (TEK4)

Google-Übersetzung,

Das Schienensystem mit zwei Stromkreisen und zwei Neutralleitern ist ideal für Anwendungen mit hohem Dimmaufkommen. Die unabhängigen Neutralleiter gewährleisten die vollständige Trennung der beiden Stromkreise. Störungen durch Übersprechen und Neutralleiteroberwellen werden vollständig eliminiert – unerlässlich für störungsfreies Dimmen. Die Vermeidung von Oberwellen sorgt für optimale Leistung der Leuchten und eine längere Lebensdauer der Geräte. Die Schiene ist als robuste, zuverlässige und einfach zu installierende Beleuchtungslösung konzipiert. Die Polarisierungsmarkierung erleichtert zudem die Ausrichtung von Verbinder und Schiene bei der Leuchtenmontage. Die Schienensegmente sind in Weiß, Schwarz und Aluminium erhältlich.

Spezifikation
    • 4', 8', and 12' lengths
    • Available in aluminum, white, or black finish
    • Crimped insulation secures conductors, insulation for life of product
    • Separate suspension points provide superior weight-bearing capacity
    • Polarity Ridge takes guesswork out of connector/track alignment
    • Multiple breaker sizes are available
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-halo-two-circuittwo-neutral-track_tek4
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeHalo LED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Costa Rica
Dominikanische Republik
Grönland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuba
Mexiko
Nicaragua
Panama
USA