Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo HLBC6
Halo HLBC6
Halo HLBC6
Halo HLBC6
Halo HLBC6

    Halo HLBC6

    Google-Übersetzung,
    Das HALO HLBC ist ein schlankes LED-Downlight, das auf visuellen Komfort ausgelegt ist. Es verfügt über eine zurückgebildete Prismenlinse für eine hervorragende Blendungsreduzierung und behält gleichzeitig eine ultradünne 1/2-Zoll-Befestigungsdicke über der Deckenebene bei. Dies bedeutet, dass der HALO HLBC praktisch überall installiert werden kann, unabhängig vom Plenumraum. Der HLBC ist perfekt für neue Geräte Bau-, Umbau- oder Nachrüstarbeiten. Das 2-in-1-Installationssystem ermöglicht dem Installateur den einfachen Wechsel von der dosenlosen Installation zur Nachrüstinstallation. Wählen Sie während der Installation die perfekte Farbtemperatur für Ihren Raum mit 5 Farbtemperaturen zwischen warmem (2700 K) und Tageslicht (5000 K) oder Dim-to-Warm-Option. Die Dim-to-Warm-Einstellung beginnt bei 3000 K und dimmt sanft auf 1800 K, wodurch ein sattes, warmes Leuchten entsteht, das an Kerzenlicht oder die Sonne am Horizont erinnert. Der HALO HLBC ist eine ideale Lösung für Wohn- und leichte Gewerbeanwendungen, bei denen Sehkomfort und Installationsflexibilität Priorität haben.
    Spezifikation
      • Available in 4” and 6”
      • Regressed prismatic lens for superior glare reduction
      • Options with canless or retrofit installation
      • Options with selectable lumen output
      • 5 selectable color temperature options and dim-to-warm option
      • Dims to 5%, options with phase cut or 0-10V control
      • Round and square decorative overlays available
      • Air-tite and wet location listed

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-halo_hlbc6
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeLED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit