Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights
LT Canless LED Downlights

    LT Canless LED Downlights

    Google-Übersetzung,

    Die LT Canless-Serie umfasst vielseitige LED-Einbauleuchten, die Blendung reduzieren und eine hervorragende Allgemeinbeleuchtung bieten. Die Farbtemperatur der LT-Leuchten ist vor Ort von Warmweiß (2700 K) bis Tageslichtweiß (5000 K) einstellbar, bis zu 10 % dimmbar und mit verschiedenen dekorativen Abdeckungen erhältlich. Wenn Sie ein optimales Verhältnis von Funktionen und Preis suchen, sind die HALO LT-Produktlinien die perfekte Wahl.

    Spezifikation
      • Round 3-, 4-, & 6-inch Baffle LED Trims in Matte White or Matte Black
      • No housing required - for remodel and new construction installations
      • For new construction, use with canless mounting frames or mounting plates
      • Fixture and remote driver / junction box are suitable for IC (insulation contact) or non-IC applications
      • 5-color Field-SeleCCTable™ (27/30/35/40/5000K); 90+ CRI
      • Lens & Trim: Matte white plastic non-conductive dead-front trim and regressed flat diffuse lens
      • Brightness (Lumens): 3 in.–550 lm; 4 in.–650 lm, 6 in.–750 lm (nominal)
      • Dimming: Dims to 10% (phase cut LE/TE) with compatible dimmers; 120V input
      • Smooth splay decorative overlays in paintable matte white or matte black (sold separately)
      • AIR-TITE, wet location-listed, IC-rated, and ENERGY STAR® certified
      • 35,000 hrs of maintenance-free operation
      • 5-year warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-lt-canless-led-downlights
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit