Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumark AP CLCS Canopy
Lumark AP CLCS Canopy
Lumark AP CLCS Canopy

    Lumark AP CLCS Canopy

    Google-Übersetzung,

    Die CLCS Deckenleuchte bietet ein schlankes, unauffälliges, traditionelles Design mit leistungsstarker, energieeffizienter Beleuchtung. Die robuste Aluminium-Druckgusskonstruktion und das abgedichtete Gehäuse machen die CLCS-Leuchte nahezu undurchdringlich für Verunreinigungen. Die CLCS Deckenleuchte ersetzt bis zu 400-W-Metalldampflampen und lässt sich schnell an verschiedenen Oberflächen montieren. Sie eignet sich ideal für Drive-Ins in Banken und Geschäften, überdachte Gehwege und Eingangsbereiche in der Gastronomie.

    Spezifikation
      • Low-Profile, die-cast aluminum housing
      • Replaces up to 400W equivalent metal halide
      • Outputs from 5,500 – 17,600 lumens (40 – 120W)
      • Efficacies up to 153 lumens per watt
      • Energy and maintenance savings up to 86% versus HID solutions
      • Canopy Lighting with Selectable Lumens and CCT
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-lumark-ap-clcs-canopy
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeLumark
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit