Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metalux APVT-S Selectable Vaportite
Metalux APVT-S Selectable Vaportite
Metalux APVT-S Selectable Vaportite

    Metalux APVT-S Selectable Vaportite

    Google-Übersetzung,
    Die APVTS LED-Serie ist eine energieeffiziente Industrieleuchte, die die robuste, für den Nassbereich geeignete Konstruktion einer Vaportite-Leuchte mit wählbarer CCT und Lumenleistung kombiniert. Der APVTS ist in den Größen 4 Fuß und 8 Fuß erhältlich, bietet eine Leistung von bis zu 11.500 Lumen, einen Multivolt-Eingang von 120–277 V und eine Dimmfunktion von 0–10 V. Dank des traditionellen linearen Vaportite-Formfaktors, der kompakten Größe, des abgedichteten Gehäuses und der hochschlagfesten Polycarbonatlinse eignet sich das APVTS für Innen- und Außenanwendungen wie Parkhäuser, Vordächer, Lagerhallen und leichte gewerbliche Umgebungen.
    Spezifikation
      • Selectable CCT (3500/4000/5000K) and Lumen select for greater flexibility
      • Two sizes in stock: 4ft - 3/4.5/8,000 and 8ft - 8/10/12,000 lumen
      • Durable polycarbonate housing with integral metal gear tray
      • High Impact IK08 optical lens and light engine enclosure
      • Stainless steel latches, single conduit hub, and mounting included
      • Multi-volt 120-277V input, 0-10V dimming driver
      • High-Performance efficacy up to 147 lm/W
      • UL wet location and IP65 rated
      • DLC qualified
      • 5-year limited warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-metalux-industrial
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeMetalux
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-06-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit