Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumière Monaco 3002
Lumière Monaco 3002
Lumière Monaco 3002

    Lumière Monaco 3002

    Google-Übersetzung,
    Die Monaco 3002 ist eine kleine, vielseitige Einbauleuchte mit 7 LEDs und einer großen Auswahl an Abstrahlwinkeln zwischen 9° und 35°. Die verstellbare Version 3002A bietet eine Neigung von bis zu 25° und eine Drehung des Lampenstrahls um 360°, was eine präzise, arretierbare Ausrichtung ermöglicht. Die nicht einstellbare Version, 3002N, bietet ein feststehendes Uplight zu reduzierten Kosten. Die LED-Quelle ist ideal für Fußgängerzonen, da sie eine leistungsstarke Beleuchtung ohne hohe Linsentemperaturen bietet. Das Gehäuse ist IP68-zertifiziert und kann im Voraus versendet werden. Das Gehäusematerial ist ein spritzgegossener Thermoplast und enthält sowohl einen integrierten LED-Treiber als auch eine unabhängig abgedichtete Kabelbox, wodurch sichergestellt wird, dass die elektrischen Komponenten sicher und trocken bleiben. Schnellanschlüsse sind an allen Drähten vorhanden, um eine einfache Installation und Wartung zu ermöglichen. Die Monaco-Leuchte nimmt bis zu drei optische Zubehörteile (Linsen, Raster und Filter) auf und bietet drei externe Zubehörteile: einen Steinschlagschutz, einen Blendschutz und eine Schütt-/Schmutzabdeckung. Der Monaco 3002 ist Teil einer Familie, die HID-Quellen (Monaco 3000) und Halogenquellen (Monaco 3001) umfasst.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-monaco-3002-round-square
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-21
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit