Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D
Portfolio LDRT4D

    Portfolio LDRT4D

    Google-Übersetzung,

    Das runde, 4-Zoll-Einbau-Downlight mit Installation von unten bietet austauschbare Präzisionsoptiken in 6°, 8° und 10°–70° in 5°-Schritten. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Lichtverteilung mit hervorragender Kontrolle und geringer Blendenhelligkeit. Die Leuchten sind mit 45°-Cutoff oder flachen Reflektoren mit einer Lumenleistung von 9500 erhältlich. Ein Standard-0–10-V-Treiber dimmt auf 1 % und es steht eine Vielzahl optionaler Treiber zur Verfügung.

    Spezifikation
      • Interchangeable precise optics in 5° increments from 10°-70°
      • Remodel, Install from below
      • Lumens: 250-9500, 0-10V dimming down to 1%
      • 90, 97 or 98 CRI, 6 color temperatures, tunable white and dim to warm
      • Round spun aluminum with 45° cutoff or shallow die-cast reflector
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-portfolio-ldrt4d
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePortfolio™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit