Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metalux SNLED Series

Metalux SNLED Series

Google-Übersetzung,
SNLED ist eine lineare LED-Lichtbandserie, die bahnbrechende Effizienz und Steuerungsvielfalt bietet. Erhältlich in drei verschiedenen Versionen (Sockel, Linse und Reflektor) bietet die SNLED die Anwendungsflexibilität einer herkömmlichen Lichtbandleuchte mit modernster LED-Leistung. Die Serie ist standardmäßig von 0 bis 10 V bis 10 % dimmbar und bietet Optionen für 1 %, Fifth Light™ und Stufendimmung. Sie bietet dadurch noch höhere Energieeinsparungen und ist die ideale Wahl für lineare Anwendungen. Dank ihrer geringen Größe eignet sich die SNLED ideal für platzbeschränkte Architekturanwendungen. Die SNLED-Serie eignet sich hervorragend für Anwendungen in Gewerbe, Industrie, Einzelhandel und Wohnen. Die Leuchten eignen sich für die allgemeine Flächenbeleuchtung, Lager-/Hauswirtschaftsräume, Nischen, Displays, Geschäfte, Arbeitsplätze und Lagerhallen für Hoch- und Tiefregalanwendungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-snled-striplight-linear
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Costa Rica
Dominikanische Republik
Grönland
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kanada
Kuba
Mexiko
Nicaragua
Panama
USA