Die Caretaker LED-Flächen- und Straßenleuchte vereint hohe Leistung, geringen Wartungsaufwand und einfache Installation in einem einfachen, äußerst wirtschaftlichen Paket, das für jahrelangen, sorgenfreien Betrieb konzipiert wurde. Die Caretaker-Leuchte ist ideal für wandmontierte Sicherheitsbeleuchtung, Straßenbeleuchtung in Wohngebieten, Beleuchtung von Außenbereichen, Parkplätzen, Ladeflächen, Bootsanlegern, Zufahrten und Gehwegen.
Zu den Standard-Designmerkmalen des Caretakers gehört eine präzisionsgeformte Optik, die die Verteilung formt und so maximale Effizienz und Anwendungsabdeckung ermöglicht. Die 3- oder 7-polige NEMA Twistlock-Fotokontrollbuchse ermöglicht automatischen Dämmerungsbetrieb für maximale Energieeinsparungen. Zu den einfachen Installations- und Wartungsmerkmalen gehört ein integrierter Slipfitter für die vielseitige Montage am Rohrarm und einfacher Einzelpunktzugang.
Der Caretaker bietet eine Reihe optionaler Abschirmoptionen, darunter einen Zero-Uplight-Schild, der die Lichtverschmutzung vollständig ausschließt und somit eine vollständige Cutoff-Konformität gewährleistet. Zu den zahlreichen zusätzlichen Optionen gehören ein kleiner Acryl-Refraktor, ein ANSI/NEMA-Refraktor und dekorative Schilde.
Die hocheffizienten LEDs liefern bis zu 12.000 Lumen und ersetzen HID-Äquivalente bis zu 250 W. Mit zahlreichen Optionen von Montagekonfigurationen, Abschirmoptionen und Überspannungsschutz bis hin zur robusten Druckgussgehäusekonstruktion und langen Lebensdauer kann der Caretaker zahlreiche Sicherheits- und Straßenanwendungen erfüllen.