Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount
Streetworks Underpass Wall Mount

    Streetworks Underpass Wall Mount

    Google-Übersetzung,

    Die Streetworks UPW Unterführungswandleuchte bietet eine leistungsstarke und hocheffiziente Beleuchtung, die speziell für die anspruchsvollen Bedingungen in Unterführungen und Tunneln entwickelt wurde. Mit einer Lichtausbeute von bis zu 22.000 Lumen und einer Lichtausbeute von bis zu 174 lm/W kombiniert die UPW präzise AccuLED™-Optik mit einem robusten Gehäuse, das den harten Bedingungen im Straßenverkehr standhält. Eine langlebige, verstellbare Montagehalterung ermöglicht eine Neigung von bis zu 25° in 5°-Schritten für eine optimale vertikale Ausleuchtung. Die UPW ist in den Farbtemperaturen 2700K–5000K mit den Farbwiedergabeindizes 70CRI, 80CRI und in Amber erhältlich und bietet zudem verschiedene Steuerungsmöglichkeiten, darunter eine 7-polige NEMA-Buchse, für mehr Leistung und Flexibilität.

    Spezifikation
      • Lumen Range: Up to 22,000; Up to 174 LPW
      • CCTs: 2700K-5000K; 70CRI, 80CRI, and Amber options available
      • Tilts up to 25º (in 5º increments) for vertical illumination
      • Threaded 3/4” conduit ports on top and both sides
      • Multiple controls options, including 7-pin NEMA receptacle
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-streetworks-underpass-wall-mount
    • ProduktfamilieStreet and Roadway Lighting
    • ProduktgruppeStreetworks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-06
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit