Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light
Sure-Lites SELA Emergency Light

    Sure-Lites SELA Emergency Light

    Google-Übersetzung,
    Die Sure-Lites Architectural Emergency-Serie (SELA) ist eine UL924-konforme Lösung mit einer überlegenen Ästhetik, die den traditionellen „Bug-Eye“-Notfall-Look eliminiert. Das System verfügt über eine anpassbare Abdeckung, die vor Ort bemalt oder mit einer Wandbehandlung versehen werden kann, damit sich die Leuchte in den Raum einfügt. Eine LED-Quelle, eine Nickel-Cadmium-Batterie und eine Selbstdiagnose ermöglichen eine Notausgangsabdeckung von 29 Fuß, machen Wartungsarbeiten überflüssig und reduzieren den Arbeitsaufwand für die Durchführung der von der NFPA vorgeschriebenen monatlichen Tests. Die LED-Köpfe sind mit einer patentierten Vorwärtsstrahloptik verstellbar.
    Spezifikation
      • Customized appearance with field paintable aesthetic cover
      • LED Source with 29' spacing
      • UL924 code compliant, NYC code compliant option
      • New construction and retrofittable into any 4” J-box options
      • Nickel cadmium battery
      • Adjustable optic with forward throw
      • Labor savings self-diagnostics
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-sure-lites-sela-emergency-light
    • ProduktfamilieEmergency Lighting
    • ProduktgruppeSure-Lites
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit