Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Metalux GR Retail
Metalux GR Retail

    Metalux GR Retail

    Google-Übersetzung,
    Die Direct-to-Consumer-Serie Metalux GR LED ist eine versenkte Troffer mit einer prismatischen Linsentürbaugruppe. GR LED wurde entwickelt, um lineare Leuchtstofflampen nachzurüsten und zu ersetzen, ersetzt 2- oder 3-Lampen-T8-Lampen und bietet über 40 % Energieeinsparungen. Unterstützt durch eine fünfjährige Garantie und LED-Technologie, die bis zu 24 Jahre hält, kombiniert die GR LED das traditionelle Aussehen, den Wert und das Erscheinungsbild einer fluoreszierenden prismatischen Troffer mit der Qualität und Leistung der kommerziellen Troffer-Produkte von Cooper Lighting Solutions.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercooperlighting-troffer-gr-retail
    • ProduktfamilieDownlights
    • ProduktgruppeMetalux™ Troffer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-07
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit