Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Streetworks USSL LED

Streetworks USSL LED

Google-Übersetzung,
Die USSL LED-Flächen-, Baustellen- und Fahrbahnleuchte kombiniert optische Leistung, Energieeffizienz und langfristige Zuverlässigkeit in einem fortschrittlichen, zum Patent angemeldeten modernen Design. Unter Verwendung der neuesten LED-Technologie liefert die USSL-Leuchte eine beispiellose Gleichmäßigkeit, die zu einem größeren Polabstand führt. Ein vielseitig montierbarer Standardarm erleichtert die Installation sowohl bei Nachrüstungen als auch bei Neuinstallationen. Mit Energieeinsparungen von über 85 % ersetzt die USSL-Leuchte 150 - 1.000 W Halogen-Metalldampfleuchten in allgemeinen Flächenbeleuchtungsanwendungen wie Parkplätzen, Gehwegen, Straßen und Gebäudebereichen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-ussl-led
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit