Die Serie 605 ist eine vielseitige, funktionale und dekorativ wirkende Wandleuchte mit einer linearen, horizontalen Form. Die Acryllinse und der Metallbesatz sind spezifikationsgerecht und eignen sich perfekt für kommerzielle Anwendungen. Mit einer Acrylform in einer Größe und einer integrierten LED-Lichtquelle bietet die Serie 605 6 Metallic-Lackierungen in einer Standardgröße. Die ästhetischen Möglichkeiten horizontaler oder vertikaler Zierleisten tragen zu seiner Attraktivität bei. Die LED-Quelle mit einem CRI von 80+ ist in vier Farbtemperaturen erhältlich, sodass Sie Ihre Beleuchtung für die jeweilige Aufgabe (oder die Stimmung, die Sie erzeugen möchten) auswählen können. Der 605 ist außerdem ADA-konform. Die Shaper 600 sind bekannt für Leistung, Haltbarkeit und saubere Ästhetik mit einer Lumenleistung, auf die Sie sich verlassen können.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Costa Rica |
Dominikanische Republik |
Grönland |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Kanada |
Kuba |
Mexiko |
Nicaragua |
Panama |
USA |