Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shaper 673 Series Luminous Half Cylinder Wall Mount

Shaper 673 Series Luminous Half Cylinder Wall Mount

Google-Übersetzung,
Die Serie 673 ist eine vielseitige, funktionale, dekorative und leistungsstarke Wandleuchte mit linearer, vertikaler Form. Die 673 verfügt über eine Acryllinse und einen Metallrahmen, der den Anforderungen entspricht und sich perfekt für gewerbliche Anwendungen eignet. Die 673 ist mit integrierter LED-Lichtquelle erhältlich und bietet sechs Metallic-Lackierungen in drei Standardgrößen. Die ästhetische Auswahl zwischen horizontalen oder vertikalen Rahmenleisten sorgt für zusätzliche Attraktivität. Die LED-Quelle mit einem CRI von über 80 ist in vier Farbtemperaturen erhältlich, sodass Sie die Beleuchtung passend zur jeweiligen Aufgabe (oder der gewünschten Stimmung) auswählen können. Die Serie 673 ist außerdem ADA-konform. Die Shaper 600 sind bekannt für Leistung, Langlebigkeit und klare Ästhetik mit einer zuverlässigen Lumenleistung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercooperlighting-wall-shaper-673-series-led
  • ProduktfamilieLuminaries for Internal Lighting
  • ProduktgruppeShaper™ 673 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-04-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit