Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight
Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight

    Halo RA-DM Baffle Adjustable Canless LED Downlight

    Google-Übersetzung,

    Die verstellbaren Canless-Downlights HALO RA-DM werden direkt an der Decke montiert – kein Gehäuse erforderlich. Eine großartige Lösung sowohl für Umbauten als auch für Neubauten. Der verstellbare Kardanring lässt sich um bis zu 35° neigen und um 360° drehen. Durch die Installation unter der Decke können Sie das Licht dorthin richten, wo Sie möchten. Ideal für Wandbeleuchtung, Arbeitsbeleuchtung oder Anwendungen an schrägen Decken. Wählen Sie zwischen 5 Farbtemperaturen, von sanftem Weiß (2700 K) bis Tageslicht (5000 K), oder entscheiden Sie sich für die gedämpfte bis warme Einstellung, die den Schein von Kerzenlicht nachahmt. Der RA-DM verfügt über wählbare Lumen, sodass Sie je nach Deckenhöhe Ihre bevorzugte Helligkeit auswählen können.

    Spezifikation
        • 4" and 6" available
        • Adjustable gimbal tilts up to 35° and rotates 360°
        • No housing or junction box required for installation
        • Installs in 1/2" to 1-1/4" thick ceilings
        • 6-Position Switch: 5-Color Field-SeleCCTable warm white to daylight (2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K) + Dim-to-Warm (3000K dims to 1800K)
        • Selectable Lumens: 600/900 lms
        • Phase cut LE/TE dimming down to 5% (120V input) with compatible controls
        • Air-tite, IC-rated, damp rated, and ENERGY STAR® certified
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhalo-ra-dm-baffle-adjustable-canless-led-downlight
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeHalo LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit