Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Renew Bathrooms & Kitchen Ceilings
Coral Renew Bathrooms & Kitchen Ceilings
    Coral

    Coral Renew Bathrooms & Kitchen Ceilings

    Google-Übersetzung,

    Coral Renew Bathrooms & Kitchen Decken ist eine Acrylfarbe mit hervorragender Deckkraft, die direkt auf Schimmel aufgetragen werden kann, ohne ihn vorher zu reinigen. Die Wände bleiben deutlich länger schimmelfrei.

    Es wird für Innenwände und überdachte Außenbereiche empfohlen und verfügt über eine matte Oberfläche, die das Retuschieren erleichtert und wenig Spritzer verursacht. Neben der schnellen Trocknung ist es vier Stunden nach dem Auftragen geruchlos und weist eine gute Haftung und Beständigkeit auf. Eine Gallone 3,6 l Farbe reicht für bis zu 45 m² pro Schicht.

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 18m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Low-pile roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes Between coats: 4 hours Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-RENOVA-TETOS
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeWall Paints
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_85_26
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElastomeric paints
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname