Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Acrylic Sealer
Coral Acrylic Sealer
    Coral

    Coral Acrylic Sealer

    Google-Übersetzung,

    Coral Acrylic Sealer eignet sich für neue und alte Wände bei der Renovierung und standardisiert aufgrund seiner Kraft und hervorragenden Haftung die verschiedenen Oberflächen von Mauerwerksdichtstoffen.

    Es handelt sich um eine schwarze, matte Grundierung, die mit Wasser verdünnbar ist und schnell trocknet. Mit seiner großen Füllkraft und Opazität kann es auf Innen- und Außenbereiche aufgetragen werden und bereitet die Oberfläche für die anderen möglicherweise an Ihrer Wand erforderlichen Behandlungen vor. Eine 18-Liter-Dose ergibt bis zu 100 m² pro Schicht.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: For Plaster: 18 l - 75 to 100 m²; 3,6 l - 15 to 20 m². For Block: 18 l - 60 to 70 m²; 3,6 l - 12 to 14 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 15% with drinking water.

      Application tools: Wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 1 coat.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-SELADOR-ACR
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePaint Complements & Others
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_66_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater-based acrylic primers
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
    Bolivien
    Gambia
    Brasilien
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Suriname