Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Coralit Total
Coral Coralit Total
    Coral

    Coral Coralit Total

    Google-Übersetzung,

    Coral Coralit Total ist ein Lack auf Wasserbasis mit extremer Haftung auf mehreren Untergründen, d.

    Seine spezielle BALANCE-Formel sorgt für schnelle Trocknung, Geruchsfreiheit und reines Weiß*. Die Verdünnung und die Reinigung der Werkzeuge erfolgen mit Wasser, wodurch der Einsatz von Verdünner entfällt und der Vorgang einfacher wird.

    Es handelt sich um eine Komplettlösung für Innen- und Außenanwendungen.

    Die Haltbarkeit beträgt 10 Jahre.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 75 m²; 3,2 l - up to 67 m²; 0,9 l - up to 19 m²; 0,8 l - up to 17 m² .

      Application surface recommendation: Woods & Metals.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use. If needed, for brush or roller application: dilute up to 10% with drinking water. For application with gun, dilute up to 30% with potable water.

      Application tools: Large areas: low-pile wool roller, foam roller and applcation gun. Small areas: soft-bristled brush. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 2 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-CORALIT-TOTAL
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeEnamels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne mid-sheen finishes
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11 11 13
    • OmniClassTitelWater Based General Purpose Paints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit