Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sparlack Extra Marine Matte
Sparlack Extra Marine Matte
    Coral

    Sparlack Extra Marine Matte

    Google-Übersetzung,

    Sparlack Extra Marine Matte ist ein Premium-Lack, der vor Witterungseinflüssen schützt und dekoriert.

    Es hat einen gewachsten Aspekt.

    Haltbarkeit 2 Jahre.

    Finish: Samtig matt.

    Für den Außenbereich: Türen, Decken, Fenster, Tore und Paneele.

    Für den Innenbereich empfehlen wir die Verwendung von Extra Maritime Balance.

    Es lässt sich leicht auftragen, ist leistungsstark, trocknet schnell, lässt sich gut verteilen, hat eine gute Abriebfestigkeit und Härte.

    Für individuelle Endbearbeitungen ist das Produkt in verschiedenen Farbtönen und Tönungssystemen erhältlich.

    Spezifikation
    • Finished yield per packaging: 95m² .

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Roller or brush application: dilute up to 10% with Coral thinner. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Use roller, brush and conventional application gun.

      Drying: Between coats: 8 to 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-SP-EXTRA-MAR-FO
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppeDoors, Windows and Walls
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_68_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClear varnishes
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit