Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coral Acrylic Varnish
Coral Acrylic Varnish
    Coral

    Coral Acrylic Varnish

    Google-Übersetzung,

    Korallen-Acryllack sollte verwendet werden, um den Innen- und Außenwänden aus Beton, Steinplatten, Schiefer und Ziegeln einen besseren Schutz und ein besseres Finish zu verleihen. Es ist beständig gegen Alkalität, die Einwirkung der Seeluft sowie Sonne und Regen. Es lässt sich mit Wasser verdünnen und ist nach dem Trocknen farblos, was für mehr Glanz, Schönheit und eine einfachere Reinigung der Oberfläche sorgt. Eine 18-Liter-Dose Farbe reicht für bis zu 275 m² pro Schicht.

    Spezifikation
    • Available sizes and their yields: 18l - up to 275 m²; 3,6l - up to 55 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute 10% to 30% with drinking water.

      Application tools: Wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 2 hours. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 coats.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCR-VERNIZ-ACR
    • ProduktfamiliePaint, Varnishes & Finishes
    • ProduktgruppePaint Complements & Others
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLack
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Farben, Lacke und Beschichtungen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG020100
    • ETIM-NameBuilding - Finishing materials
    • UNSPSCNameFinishing materials and products
    • UNSPSCCode301519
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_31_22_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterborne gloss finishes
    • Klassifizierung09 90 00
    • Format2014TitelPainting and Coating
    • OmniClassNummer23-15 21 11
    • OmniClassTitelPaints and Varnishes
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit