Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Refrigerated Counter FMRV-200
Coreco
Archiviert

Refrigerated Counter FMRV-200

4.9 von 5 Sternen4.9(25 Bewertungen)
Refrigerated Counter FMRV-200 - Standard, two drawers, coffee-grounds hopper optional - Removable and fan assisted condenser unit - Automatic evaporation of defrost water - AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Double glazed door - Interior LEDs lighting as standard - AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front and 100 mm sanitary upstand (optional without upstand) - Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel supports - AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm (FMRV). Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Spezifikation
  • Refrigerated Counter FMRV-200
    • extra shelf
    • coffee-grounds hopper instead of drawers
    • glass door lock
    • left side engine
    • no upstand worktop
    • 4 castors set
    • 6 castors set
    • HACCP alarm recorder
    • tropicalized to 43°C
    • stainless steel rear side
    • -20°-15° version
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfmrv200
  • ProduktfamilieRefrigerated Counters
  • Produktgruppe600
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1040
  • Breite (mm)2020
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)162
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000628
  • ETIM-NameRefrigerator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_31_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerated counters
  • Klassifizierung11 20 00
  • Format2014TitelCommercial Equipment
  • OmniClassNummer23-21 19 15 29
  • OmniClassTitelCommercial Kitchen Specialty Casework
  • CSIUniFormatIICodeE10
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit