Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Refrigerated Preparation Counter PC80-200
Coreco
Archiviert

Refrigerated Preparation Counter PC80-200

4.6 von 5 Sternen4.6(7 Bewertungen)
Refrigerated Preparation Counter PC80-200 - AISI-304 stainless steel exterior, rear side included - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Inner side of doors by stamped steel - AISI-304 worktop, capacity for GN containers (see detail) - Poliethylene cutting table - Fixed pan dividers (detachable for cleaning) - Heavy-duty double liftable glass lid to keep temperature in the GN pans - Maximum product visibility (LEDs optional) - Perimetral gasket arround the lid structure - Piston system to help the opening /closing of the structure- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm - Removable and fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature 32°C ambient
Spezifikation
  • Refrigerated Preparation Counter PC80-200
    • solid door lock
    • left side engine
    • 4 castors set
    • 6 castors set
    • HACCP alarm recorder
    • granite worktop
    • stainless steel rear side
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpc80200
  • ProduktfamilieFast&cool Food
  • ProduktgruppeSalad Cheff
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1490
  • Breite (mm)2020
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)230
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät
  • ETIM-CodeEC000628
  • ETIM-NameRefrigerator
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerated display counters
  • Klassifizierung11 20 00
  • Format2014TitelCommercial Equipment
  • OmniClassNummer23-21 19 15 29
  • OmniClassTitelCommercial Kitchen Specialty Casework
  • CSIUniFormatIICodeE10
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit