Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
    Coreco
    Archiviert

    Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C

    4.5 von 5 Sternen4.5(18 Bewertungen)
    Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C - External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Double glazed: sides and doors - Anodised aluminium profiles - Height adjustable glass shelves, with LED lighting - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Spezifikation
    • Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C
      • All models can be customized in decoration
      • All decorations are included on price, except glossy or melic finishing
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervssam66c
    • ProduktfamilieMultideck Display
    • ProduktgruppeStar Snack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1380
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)730
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)144
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
    • IFCClassificationElektrogerät
    • ETIM-CodeEC000628
    • ETIM-NameRefrigerator
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_23_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRefrigerated display cabinets
    • Klassifizierung11 20 00
    • Format2014TitelCommercial Equipment
    • OmniClassNummer23-21 19 15 29
    • OmniClassTitelCommercial Kitchen Specialty Casework
    • CSIUniFormatIICodeE10
    • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit