Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EDGE8® MTP® to LC Duplex Module, 8F, Bend-Improved Single-Mode (OS2)

EDGE8® MTP® to LC Duplex Module, 8F, Bend-Improved Single-Mode (OS2)

Google-Übersetzung,

Die interne Verdrahtung der EDGE8 MTP-zu-LC-Module basierend auf universeller Polarität stellt die korrekte Faserpolarität im gesamten System sicher, unabhängig davon, wie viele Module in der Verbindung implementiert sind. Ultra Low-Loss-Konnektivität ermöglicht Designflexibilität, um mehrere potenzielle Verbindungen innerhalb des Systems zu ermöglichen (z. B. 6-Modul-Verbindung).

Funktionen und Vorteile

  • Geschlossene Adapter
    Erzeugt eine Einhandbedienung, während Staubschutzkappen nicht entfernt und aufbewahrt werden müssen
  • VFL-kompatible Rollläden
    Reduziert die Zeit, die zum Testen und Beheben von Problemen mit einem Link benötigt wird
  • Schlüsselkennungen
    „8“ auf dem Modul zur einfachen Identifizierung als Base-8-Komponente
  • Heckladefähigkeit
    Reduziert die Zeit zum Vorbereiten und Installieren von Modulen in Fasergehäusen
  • Hohe Dichte
    Das Modul ermöglicht 576 Fasern in einem 4U-Gehäuse und 144 Fasern in einem 1U-Gehäuse
  • Leistung mit geringer Einfügungsdämpfung
    Verbesserte Leistungsspezifikationen ermöglichen mehr verbundene Paare und/oder längere Verbindungsabstände
  • Universelle Verkabelung
    Verringert die Komplexität und Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung der Polarität bei Umzügen, Ergänzungen und Änderungen
Spezifikation
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Technische Spezifikation
  • Referenznummercorning-ecm8-um08-04-e8g-ull
  • ProduktfamilieFiber Optic Hardware
  • ProduktgruppeEDGE8™ Adapter Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)0.75
  • Breite (Inches)7.01
  • Tiefe (Inches)4.76
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
  • Nettogewicht (lbs)0.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA