Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)  8 Ports, SFP-xPON - 1LAN-SDOLT-0588
Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)  8 Ports, SFP-xPON - 1LAN-SDOLT-0588

    Software-Defined Optical Line Terminal (SDOLT) 8 Ports, SFP-xPON - 1LAN-SDOLT-0588

    Google-Übersetzung,

    Das Software Defined Optical Line Terminal (SDOLT) wurde entwickelt, um Breitbandzugang über alle optischen Netzwerke bereitzustellen. Softwaredefinierte Zugangsknoten (SDAN) werden verwendet, um das optische Netzwerk mit dem Endbenutzer zu verbinden. Sie können bis zu 64 SDAN an jede Schnittstelle anschließen. Der Zugriff auf das Netzwerk erfolgt über bis zu zwei SFP+ Hochgeschwindigkeits-Uplink-Schnittstellen. Das SDOLT ermöglicht dem Netzwerktechniker den Aufbau skalierbarer, fehlertoleranter Punkt-zu-Mehrpunkt-Netzwerke, um höchste Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Software Defined Orchestration Platform (SDOP) ermöglicht die Bereitstellung von Diensten, die Verwaltung auf Portebene, die Verkehrsumschaltung und -priorisierung sowie die Verbindung zum Netzwerk.

    Funktion/Vorteile

    • Breitbandzugang über alles
    • Ermöglicht dem Ingenieur für optische Netzwerke den Aufbau skalierbarer, fehlertoleranter Punkt-zu-Mehrpunkt-Netzwerke, um höchste Zuverlässigkeit zu gewährleisten
    • Verbinden Sie bis zu 64 SDANs mit jeder Schnittstelle
    • Der Zugriff auf das Netzwerk erfolgt über bis zu zwei SFP+ Hochgeschwindigkeits-Uplink-Schnittstellen
    Spezifikation
    • Mounting/Installation Options: Rack Mount

      Max Power:
      20 W

      Power:
      48 V DC

      CPU:
      Ethernet switcher: Marvell Packet Processor

      Downstream Data Rate:
      GPON: 2.5 Gbps

      MAC Address:
      16K

      Max-Link Distance:
      20 km

      Switching Capacity:
      128

      Upstream Data Rate:
      GPON: 1.25 Gbps

      VLAN:
      4K

      GPON:
      Digital RSSI, Laser Bias Current, Module Temperature, Received Signal Strength Indication (RSSI), Supply Voltage, Support DDM (show parameters in CLI), Tx Optical Power Output, Up to 1:64 splitting radio

      Layer 2:
      Handling multi-address traffic, Handling unknown MAC-address, IGMP fast leave, IGMP Proxy, MAC-address learning/aging, MAC address table limit, MSTP, RSTP, SNMP (Simple Network Management Protocol), IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP), Support to 1024 multicast groups

      OAM and Management:
      SDOP (Software Defined Orchestration Platform), CLI (Command Line Interface)

      Temperature Range, Operation:
      5 C to 40 C (41 F to 104 F )

      Relative Humidity, Operation:
      Up to 80% (non-condensing)

      Max-Link Distance:
      20 km

      Receiver:
      1310nm APD/TIA Detector/Amplifier

      Receiver Optical Overload:
      -8 dBm

      Receiver Sensitivity
      : -28 dBm

      Spectral Line Width:
      20 dBm (1.0 mm)

      Optical Wavelength:
      1490 +/- 10 nm Rx, 1310 +/- 20 nm Tx

      Upstream Data Rate:
      GPON: 1.25 Gbps

      Height:
      44 mm (1.73 in)

      Width:
      430 mm (16.93 in)

      Depth:
      218 mm (8.58 in)

      Ordering Information


      Units per Delivery:
      1/1

      Standards:
      ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, FSAN Class B+, G.652 Single-mode (OS) fiber, IEC-60825 Class I Laser Safety Standard, IEEE 802.1ad Double Tagging (Q-in-Q), IEEE 802.1ad Provider Bridges (Q-in-Q), IEEE 802.1d MAC bridges, IEEE 802.1p Protocol for Traffic Prioritization, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), IEEE 802.1v VLAN Classification by Protocol andPort, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ac VLAN tagging, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP), IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-T Fast Ethernet, IEEE 802.3x Full Duplex and flow control, IEEE 802.3z Fiber Gigabit Ethernet, IEEE 802.1q Double Tagging (Q-in-Q), ITU-T G.984 GPON, ITU-T G.984.2 Class B+, ITU-T G.988 GPON, SFF-8472 (Transceiver-enhanced digital diagnostic monitoring interface)

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, PON, Passive Optical Network, Passive Optical Networking, Optical Line Terminal, GPON

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercorning-sdolt-0588
    • ProduktfamilieSD-LAN Solutions
    • ProduktgruppeSoftware-Defined Optical Line Terminal (SDOLT)
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA