Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall-Mountable Closet Housing (WCH-CLSSC-12P) Holds 12 CCH connector panels

Wall-Mountable Closet Housing (WCH-CLSSC-12P) Holds 12 CCH connector panels

Google-Übersetzung,
Das klassische wandmontierbare Steckverbindergehäuse von Corning (WCH-CLSSC -12P) bietet Verbindungs- oder Cross-Connect-Fähigkeiten zwischen der Außenanlage, den Riser- oder Verteilungskabeln und der Optoelektronik. Das robuste Metallgehäuse ist für 12 Panels erhältlich und kann in Hauptverteilern oder Telekommunikationsräumen an der Wand montiert werden. Die Einheiten nehmen Standard-Closure-Connector-Gehäuse (CCH)-Anschlussfelder und -Module auf. Zu den Merkmalen gehören Jumper-Routing-Führungen und eine Halterung zum Sichern von Pufferrohr-Fan-Out-Kits. Für zusätzliche Sicherheit ist ein optionales, vor Ort installierbares Schloss-Kit erhältlich
Spezifikation
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Technische Spezifikation
  • Referenznummercorning-wch-12p
  • ProduktfamilieFiber Optic Hardware
  • ProduktgruppeWall-Mountable Connector Housing (WCH)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)13.38
  • Breite (Inches)22.27
  • Tiefe (Inches)5.07
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inMexiko
  • Nettogewicht (lbs)4.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit