Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Everon™ Power Supply Unit (PSU) Managed Remote Power Solution, CIP-32

Everon™ Power Supply Unit (PSU) Managed Remote Power Solution, CIP-32

Google-Übersetzung,

Die Corning® Everon™ Power Source Unit (PSU) bietet National Electricity Code® (NEC®) Class-2-Ausgänge, die verschiedene Ausgangsleistungscharakteristiken (größer oder reduziert) ermöglichen, die über die Verbindung zu einem externen (und somit modularen) Aggregator und Schritt erreicht werden -Down-Converter-Einheiten.

  • Aggregatoren ermöglichen die Speisung von Lasten mit einer höheren Leistung als NEC Class-2 95 W. Diese Aggregatoren sind als 2- und 8-Port-Modelle erhältlich.

Beispiel: Die Bereitstellung von 150 W erfordert eine Verbindung zu zwei Ports; die Bereitstellung von 450 W erfordert eine Verbindung zu fünf Ports eines 8-Port-Modells; Die Bereitstellung von 300 W kann auf einem einzelnen 8-Port-Modell oder durch Parallelschalten der Ausgänge von zwei 2-Port-Modellen usw. basieren. Hinweis: Das 8-Port-Modell liefert bis zu 700 W. Das 2-Port-Modell liefert bis zu 170 W der Ausgangsleistung.

  • Abwärtswandler ermöglichen eine Spannungsreduzierung von 56 V auf 24 V und unterstützen Lasten bis zu 90 W.

Das Everon-Netzteil von Corning bietet die folgenden Hauptverbesserungen:

  • Hohe Ausgangsdichte pro Einheit
  • Unterstützt Hochspannungs-DC-Quelleneingang
  • Status-LEDs und Trockenkontaktalarm
  • Benutzerdefinierte Ausgangsleistungscharakteristiken über Aggregatoren und Abwärtswandlereinheiten
  • Option für Fernverwaltung über Ethernet oder RS-485, basierend auf dem Modbus-Protokoll (mit angepasstem spezifischem Format oben)
    Spezifikation
    • Working temperature -20°C to +65°C (-4°F to +149°F) (refer to power source derating specifications)
      Working humidity 0% to 90% RH non-condensing
      Storage temperature -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
      Storage humidity 10% to 95% RH
      Vibration 10 Hz to 500 Hz, 2G 10 min/cycle, 40 min each along X, Y, Z axes
      EMC FCC CFR 47 Part 15 Subpart B, EN 55035:2017, EN 55032:2015CISPR 32, AS/NZS CISPR 32: 2012EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-8: 2010
      Safety compliance UL/EN/IEC 62368-1 Edition 2 as a LPS (Limited Power Source)
      Input power source AC/HVDC
      Max power consumption 16 Ports: Max 1,700 W; 32 Ports: Max 3,400 W
      Max input current 19A with 110 VAC, 13A with 280 VDC
      Output port power 56 VDC or 24 VDC, supporting up to 95 W per port

      Associated Uses: Software Defined LAN, SDLAN, Software Defined Network, SDN, Local Area Network, LAN, Fiber to the Edge, FTTE, Remote Power, Low Voltage Power, Class 2 DC Power, Intelligent Power

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereveron-power-supply-unit-psu-CIP-32
    • ProduktfamilieSD-LAN Solutions
    • ProduktgruppePower Supply
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inMexiko
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC002542
    • ETIM-NameAC/DC-power supply
    • UNSPSCNamePower supply units
    • UNSPSCCode39121004
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPower supply products
    • OmniClassNummer23-35 31 11
    • OmniClassTitelPower Supply Devices
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA