Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Piso PORCELANATO® - Nordik Café CD
Corona

Piso PORCELANATO® - Nordik Café CD

Google-Übersetzung,

Holzstreifen-Design mit Variationen in Schattierungen zwischen hell und dunkel, die dem Produkt mehr Realismus und Natürlichkeit verleihen, außerdem sind PORCELANATO®-Böden extrem widerstandsfähig gegen Stöße, Flecken, Kratzer und Feuchtigkeit, nicht rektifiziertes Produkt. Installationsempfehlung: 25 % Versatz, Format 24 x 120, ideal für den allgemeinen kommerziellen Gebrauch

Technische Spezifikation
  • Referenznummer123032761
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)25
  • Breite (mm)6
  • Tiefe (mm)121
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
  • Nettogewicht (kg)22.36
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit