Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Brick Fachaleta Medina Beige Cd
Corona

Brick Fachaleta Medina Beige Cd

Google-Übersetzung,
Ziegel in der Größe 13,6 x 37 cm mit einer unregelmäßigen Kantenstruktur, die aus 4 Rechtecken besteht, die Ziegel der Größe 6,5 x 18,3 cm simulieren. Es hat 3 verschiedene Gesichter, ideal für die Verwendung an der Wand.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer376071031
  • ProduktfamilieBrick
  • ProduktgruppeDecorados
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)0.89
  • Breite (mm)13.6
  • Tiefe (mm)37
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
  • Nettogewicht (kg)0.66
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Weitere Wandelemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit