Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PISO CALACOA BEIGE CD
Corona

PISO CALACOA BEIGE CD

Google-Übersetzung,
Calacoa ist eine Ode an die zeitlose Schönheit des Travertinsteins im Format 30x60 cm mit seinen weichen Maserungen, die sich in Beige-, Hellgrau- und Elfenbeintönen entfalten. Seine matte Oberfläche verleiht ihm eine subtile Eleganz, während die in seiner Dekoration verwendete High-Definition-Technologie und dank seiner 4 verschiedenen Oberflächen sein Erscheinungsbild auf ein höheres Niveau heben. Im quadratischen und rechteckigen Format ist Calacoa ein vielseitiger Vorschlag, der die Installation sowohl auf dem Boden als auch an der Wand ermöglicht und den Räumen eine interessante visuelle Dynamik und Wärme verleiht. Dieses Furnier ist ideal für mäßigen Gewerbeverkehr.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer608482031
  • ProduktfamilieCeramica
  • Produktgruppeceramica
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit