Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Orinal Arrecife Entrada Superior
Corona

Orinal Arrecife Entrada Superior

Google-Übersetzung,
Lernen Sie unser hocheffizientes Top-Entry-Urinal mit antibakterieller Emaille kennen. Es ist wassersparend mit der Verwendung von 1,9 Lpf oder 0,5 gpf; Außerdem mit antibakterieller Emaille und 50 % weniger Verbrauch im Vergleich zu herkömmlichen 1gpf-Urinalen. Sein Design ist modern mit organischen Formen. Ein Produkt mit einem im Porzellan integrierten Siphon und einer eingeschränkten Armaturengarantie je nach Armaturentyp und Hersteller. Die Brunnengeometrie wurde entwickelt, um Spritzer zu minimieren. Das Urinal verfügt über einen oberen Einstieg und erfüllt die ADA-Anforderungen für Behinderte, wenn es gemäß den Corona-Empfehlungen ordnungsgemäß installiert wird. Erhältlich in verschiedenen Arten von Wasserhähnen, die Einsparungen garantieren. Beinhaltet obere Armatur für die Installation des Wasserhahns, Ablaufgitter, Clip für die Installation und Ablaufgarnitur. Es erfüllt die Norm ASME A112 .19.2-2008 / CSA B45.1 - 08 und die Norm NTC 920 (ICONTEC).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOrinal_Arrecife_Entrada_Superior
  • ProduktfamilieUrinals
  • ProduktgruppeProd Institucionales
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inKolumbien
  • Hergestellt inKolumbien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
  • ETIM-CodeEC010235
  • ETIM-NameUrinal
  • UNSPSCNameUrinals
  • UNSPSCCode30181506
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
  • Klassifizierung22 42 13.16
  • Format2014TitelCommercial Urinals
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit