Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARCHITECT Handtuchring 12cm
Cosmic

ARCHITECT Handtuchring 12cm

Handtuchring 12cm. Aus den architektonischen Formen entsteht eine Vielzahl von Stücken, die sich durch ihre Widerstandsfähigkeit auszeichnen. Eine komplette Kollektion von Accessoires mit einem zeitlosen und elegantem Design.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer2050171
  • ProduktfamilieARCHITECT
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)85
  • Breite (mm)225
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialHochglanz-Chrom
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
  • Klassifizierung12 44 00
  • Format2014TitelBath Furnishings
  • OmniClassNummer23-31 25 25
  • OmniClassTitelTowel Bars
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings