Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARCHITECT Right Bath Grab Bar 49x24cm
Cosmic

ARCHITECT Right Bath Grab Bar 49x24cm

Google-Übersetzung,

Wannenhaltegriff rechts, 135º, 49 x 24 cm.
Aus architektonischen Formen, die durch ihre Widerstandsfähigkeit dominieren, entsteht eine Vielzahl von Stücken. Eine umfassende Accessoire-Kollektion mit zeitlosem und elegantem Design.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2900213
  • ProduktfamilieGRAB BARS
  • ProduktgruppeACCESSOIRES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)490
  • Breite (mm)70
  • Tiefe (mm)240
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)0.93
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameRails
  • UNSPSCCode301031
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails
  • Klassifizierung10 28 16
  • Format2014TitelBath Accessories
  • OmniClassNummer23-31 15 17 21
  • OmniClassTitelBathtub Grab Bars
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit