Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FANCY Left Washbasin Without Trap 40cm
Cosmic

FANCY Left Washbasin Without Trap 40cm

Google-Übersetzung,

Waschbecken links ohne Siphon (40x20x15 cm)

Spezifikation
  • There are two washbasin options: bright and matte finish. 

    01 - Glossy
    02 - Matte

    It possible to add a furniture with four finishes

Technische Spezifikation
  • Referenznummer747xx0600
  • ProduktfamilieFANCY
  • ProduktgruppeWASHBASINS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)200
Verwandt
  • HauptmaterialFeste Oberfläche
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)5.39
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
  • Klassifizierung13 42 13
  • Format2014TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit