Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin
    Cosmic

    MOD 80,5 cm 2-drawer cabinet & glossy washbasin

    Google-Übersetzung,
    80 cm Schrank mit einem Waschbecken. Es hat unschlagbare Eigenschaften, da die Schubladen mit internen Trennwänden für eine bessere Organisation verfügen. Sie haben auch einen integrierten Griff und können vollständig entfernt werden, um eine bequemere Verwendung zu ermöglichen. Möbelfronten sind dank des Öffnungssystems Touch Latch Senso ® (Push-Open) grifflos. Auf diese Weise öffnen und schließen Sie die Schubladen leicht, mit nur einer Berührung und auf gedämpfte Weise dank der versteckten Soft- und Self-Close-Führungen zum vollständigen Herausziehen. Die Möbel sind geräumig, mit einer Tiefe von 55 cm und einer Höhe von 50 cm. Sie haben es auch in 60 und 100 cm Breite. Alle Optionen können mit 40 cm Beistellmöbeln mit Tür kombiniert werden, was die Aufbewahrungsmöglichkeiten erweitert. Aus matt weißem PVC gefertigt, gibt es ihn auch in Mokka und Nussbaum amerikanisch. Mod ist eine Kollektion von Cosmic Studio für Liebhaber von Komfort im Badezimmer, da die Möbel über ein großes Fassungsvermögen verfügen. Cosmic ist eine Marke, die sich auf Designer-Badaccessoires und -möbel spezialisiert hat. Innovation und Erfahrung garantieren dieses europäische Unternehmen. Der Schrank besteht aus mattweißem PVC und das Waschbecken aus Solid Surface glänzend weiß. Zur Reinigung Seifenlauge verwenden, mit viel Wasser abspülen und abschließend mit einem weichen Tuch oder Fensterleder trocknen. Verwenden Sie niemals starke Produkte, die Säuren, Bleichmittel oder Scheuermittel enthalten.
    Spezifikation
    • 129- PVC matte white 200- Mocca PVC 201- PVC american walnut
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer748161403xxx
    • ProduktfamilieMod
    • ProduktgruppeWashbasin unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialNatural resin
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit