Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THE GRID 60 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
THE GRID 60 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
THE GRID 60 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
THE GRID 60 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf
    Cosmic

    THE GRID 60 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf

    Google-Übersetzung,
    Waschbecken (60 cm) mit einer Schubladeneinheit. Das Set wird durch ein unteres Modul mit verschiebbarem Regal vervollständigt, wodurch der sichtbare Stauraum vergrößert wird. Die Schublade enthält ein LED-Licht, das beim Öffnen aktiviert wird, und einen Stecker. Darüber hinaus können Sie dank der integrierten Bluetooth-Lautsprecher Ihre eigene Musikliste anhören. Die Struktur ist verchromt und die Möbel in glänzendem Weiß. Sie haben das gleiche größere Modell, 80 und 100 cm, und auch mit einem festen Regal und anderen Kombinationen von Oberflächen. Das Waschbecken enthält ein originelles Teil: einen 20 cm langen tragbaren Rahmen aus Cristalplant, der dank eines Gummis an der Basis am Waschbecken haftet und dazu dient, Wasser von der Rasur oder der Gesichtspflege vorübergehend zurückzuhalten. Durch einfaches Anheben des Rahmens können Sie das Wasser nach Gebrauch entsorgen. Dieses Waschbecken mit Möbeln ist Teil der The Grid-Kollektion von Cosmic, einer sehr breiten Badkollektion, die auch Möbel und Accessoires umfasst. Der Vorschlag wurde von Ricard Ferrer für ein architektonisch konzipiertes Badezimmer entworfen. Cosmic ist eine Marke, die auf Designer-Badaccessoires und -möbel spezialisiert ist und in der Branche aufgrund ihrer Innovation sowohl bei der Anwendung neuer Materialien, die aus anderen Branchen importiert werden, als auch bei der Einführung neuer Formen und Modelle ein Maßstab sind. Die Hilfsmöbel bestehen aus Edelstahl mit Chrom-Finish und weißen Hochglanzmöbeln. Zur Reinigung Seifenlauge verwenden, mit viel Wasser abspülen und abschließend mit einem weichen Tuch oder Fensterleder trocknen. Verwenden Sie niemals starke Produkte, die Säuren, Bleichmittel oder Scheuermittel enthalten.
    Spezifikation
    • Structure finishes: 01- Chrome 36- Matte black 65- Matte white Shelf/furniture finishes: 194- Clear OAK 195- Dark OAK 034- Glossy black lacquered 064- Glossy white lacquered 108- Lacquered matte black 102- Lacquered matte white
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7681210100xxxxx
    • ProduktfamilieThe Grid
    • ProduktgruppeWashbasin unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks