THE GRID 80 cm washbasin with 1-drawer cabinet and auxiliary unit with sliding shelf (80x48x32 cm)
Google-Übersetzung,
Waschbecken (80 cm) mit Schubladenelement. Das Set wird durch ein unteres Modul mit einem verschiebbaren Regal vervollständigt, wodurch der sichtbare Stauraum vergrößert wird. Die Schublade verfügt über ein LED-Licht im Inneren, das beim Öffnen aktiviert wird, und einen Stecker. Darüber hinaus können Sie dank der integrierten Bluetooth-Lautsprecher Ihre eigene Musikliste anhören. Die Struktur ist verchromt und das Gehäuse in glänzendem Schwarz. Sie haben das gleiche kleinere Modell, 60 cm, und größer, 100 cm und auch mit festem Regal und anderen Kombinationen von Oberflächen. Das Waschbecken enthält ein Originalteil: einen 20 cm langen tragbaren Cristalplant-Rahmen, der dank eines Gummis an der Basis haftet Waschbecken und dient dazu, das Wasser bei der Rasur oder Gesichtspflege vorübergehend zu halten. Durch einfaches Anheben des Rahmens können Sie das Wasser nach Gebrauch entsorgen. Dieses Schrankwaschbecken ist Teil der The Grid-Kollektion von Cosmic, einer sehr großen Badkollektion, die auch Möbel und Accessoires umfasst. Der Vorschlag wurde von Ricard Ferrer für ein architektonisch konzipiertes Badezimmer entworfen. Cosmic ist eine Marke, die auf Designer-Badaccessoires und -möbel spezialisiert ist und in der Branche aufgrund ihrer Innovation sowohl bei der Anwendung neuer Materialien, die aus anderen Branchen importiert werden, als auch bei der Einführung neuer Formen und Modelle ein Maßstab sind. Die Hilfsmöbel sind aus Edelstahl mit Chrom-Finish und Möbel in glänzendem Schwarz. Zur Reinigung Seifenlauge verwenden, mit viel Wasser abspülen und abschließend mit einem weichen Tuch oder Fensterleder trocknen. Verwenden Sie niemals starke Produkte, die Säuren, Bleichmittel oder Scheuermittel enthalten.
Spezifikation
Structure finishes:
01- Chrome
36- Matte black
65- Matte white
Shelf/furniture finishes:
194- Clear OAK
195- Dark OAK
034- Glossy black lacquered
064- Glossy white lacquered
108- Lacquered matte black
102- Lacquered matte white