Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AGUAplus 70 - 115 - 140
Cosmogas

AGUAplus 70 - 115 - 140

Google-Übersetzung,
Produktvorteile des Gasheizgeräts: -Modulationsverhältnis 1:10 mit zwei Wärmetauschern: bessere Effizienz und geräuscharm -Abgedichtete Kammerisolierung -Kompakte Abmessungen -120 Liter Edelstahlbehälter AISI 316L mit Magnesiumstabschutz -0-10 V Steuerung für jedes Gasheizgerät oder für das Kaskadensystem (optional)
Spezifikation
  • Independent instantaneous condensing D.H.W. heater, with built-in storage tank, for indoor installation, type COSMOGAS AGUAPLUS. - R.V.C. water tubes heat exchangers made of AISI 316 Ti (Titanium) stainless steel, without weld joints with variable radial circulation. - Working pressure up to 6 bar. - Built-in insulated storage tank up to 120 litres. - Water heater layout: vertical 1815 mm, floor dimensions 600 x 700 mm. - Efficiency at 100% full load = 97%. - Efficiency at minimum heat output = 106%. - Forced draught and sealed chamber or open chamber. - Patented air/gas ratio and combustion control. - Ecologic total modulation premix burner made of metal fibre. - II2H3P category (natural or LP gas operation). - Turndown ratio = 1:10 - Compliant with class 5, the most eco-friendly, of the UNI EN 297 and UNI EN 483 standards (low emissions of nitrogen oxides (NOx) = 15 p.p.m. carbon monoxide (CO) = 15 p.p.m.). - Electronic ignition and ionization flame control. - Electronic modulating fan, total modulation of the flame and P.I.D. temperature control. - Modulating pneumatic gas valve. - Upper limit water and flue gas supply temperature switch. - Supply temperature range 20-80°C. - Antifreeze device. - Anti-smell siphon for condensate drain complete with flexible hose. - Water heater water pressure switch. - Water flow meter. - Drain cock. - Power supply = 230 V, 50 Hz. - Bipolar main power switch. - Electric protection rating = IP 20. - Visualization of supply, water heater, boiler temperature, autodiagnostic of all components and functions and PC serial connection for diagnostic. - Backlit digital display. - Remote control connection interface. - Black painted plate casing complete with window to access condensate acidity neutraliser (standard).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAguaplus-70-115-140
  • ProduktfamilieGas heaters for commercial applications
  • ProduktgruppeHigh efficiency condensing systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-12
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
  • UNSPSCNameCommercial water heaters
  • UNSPSCCode40101826
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater heaters
  • Klassifizierung22 34 36.23
  • Format2014TitelCommercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit