Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

COTTO Toilet One Piece S-Trap Hercules Curve C101927(CV9)

Google-Übersetzung,
„“„HERCULES CURVE““ Einteilige Toilette, die Zutat für modernes und komfortables Design, mit super Sitz (Komfortgröße und Komfortkurve) und repräsentiert die Perfektion von Stattlichkeit und Schönheit. Super sauber mit V-Silent-Spültechnologie (nur 4,8 lpf). .) DER CONVENIC von COTTO, schön und herausragend mit schlanker Optik (weiches Trapezdesign) Spezialdüse (Düse aus Edelstahl mit UV-Sterilisation nach jedem Gebrauch Extragröße für maximalen Komfort Warmer Sitz zum Entspannen und Verbesserung der Blutzirkulation Warmer Lufttrockner für Ihr erfrischtes LED-Nachtlicht“
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Hercules_Curve_C101927-CV9
  • ProduktfamilieToilet
  • ProduktgruppeOne Piece S-Trap
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)745
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inThailand
  • Nettogewicht (kg)52.39
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit