Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

Google-Übersetzung,
„1. „SIMPLY CONNECT“ repräsentiert den globalen Trend und Ihr persönliches Styling für diejenigen, die Wert auf Einfachheit und Minimalismus legen. (Einfach mit jedem Badezimmerelement zu verbinden) 2. Zwei Möglichkeiten zum Wassersparen, 3 Liter oder 4,5 Liter. (Sparen Sie 12,5 % mehr (im Vergleich zu 3/6 Litern) 3. Ultra Clean Plus. Weniger Flecken und leicht zu reinigen. 4. Urea-Toilettensitzbezug mit Absenkautomatik (langlebig und kratzfest). 5. „Click Release“-Toilettensitz, leicht zu reinigen Installieren und Entfernen mit nur einem „Klick“
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Simply_Connect_C103327
  • ProduktfamilieToilet
  • ProduktgruppeOne Piece S-Trap
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)705
  • Breite (mm)375
  • Tiefe (mm)710
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inThailand
  • Nettogewicht (kg)42.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit