Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COTTO Two piece toilet BEN C13442
COTTO Two piece toilet BEN C13442

    COTTO Two piece toilet BEN C13442

    Google-Übersetzung,

    COTTO Zweiteilige Toilette BEN C13442

    Blick auf Umweltfreundlichkeit und Verbesserung der Lebensqualität: Zirkularität

    Attribut : Reduzieren Sie den Wasserverbrauch

    Message Communication für umweltfreundliche : Zweiteilige Toilette Dual Flush COTTO 3/4,5 Liter, reduziert den Wasserverbrauch um 25 % (im Vergleich zu herkömmlichen Dual Flush-Toiletten, die 3/6 Liter Wasser verbrauchen).

    Dual Flush COTTO zweiteilige Toilette 2,5/4 Liter reduziert den Wasserverbrauch um 12 % (im Vergleich zu herkömmlichen Dual Flush Toiletten, die 3/6 Liter Wasser verbrauchen).

    Startdatum : 18.03.2020

    Ablaufdatum : 18.03.2023

    Spezifikation
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOTTO_Two_piece_toilet_BEN_C13442
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeTwo piece
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)770
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Thailand
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit